Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Rörklammer och Ventilationssvep

Rörklammer, glidskor, distansskålar, U-byglar, sprinklersvep och ventilationssvep

3 Produkter

Filter
MP-PS 1-1 glidsko
Beskrivning
Rörsko belagd för utomhusbruk (OC) med justerbar höjd och lutning för tunga industriella applikationer med yttre rördiametrar på 21-173 mm (1/2" to 6")
Brandmotstånd (ja/nej)
Nej
Temperaturområde
-20 - 300 °C
Material
Grundplatta: S280GD/Modif POSMAC-C, Bågar: S235JR – DIN EN 10025, Mellanplatta: S235JR – DIN EN 10025, Glidplatta: PA66 + GF30, Bult: stål klass 8.8, mutter: stål klass 8
MP-PS 2-2 glidsko
Beskrivning
Glidsko belagd för utomhusbruk (OC) med justerbar höjd och lutning för tunga industriella applikationer med ytterrörsdiametrar på 21–328 mm (1/2" to 12")
Brandmotstånd (ja/nej)
Nej
Temperaturområde
-20 - 300 °C
Material
Grundplatta: S280GD/Modif POSMAC-C, Bågar: S235JR – DIN EN 10025, Mellanplatta: S235JR – DIN EN 10025, Glidplatta: PA66 + GF30, Bult: stål klass 8.8, mutter: stål klass 8
MP-PS 4-2 glidsko
Beskrivning
Rörsko belagd för utomhusbruk (OC) med justerbar höjd och lutning för tunga industriella applikationer med ytterrörsdiametrar på 217–610 mm (8" till 24 ")
Brandmotstånd (ja/nej)
Nej
Temperaturområde
-20 - 300 °C
Material
Grundplatta: S280GD/Modif POSMAC-C, Bågar: S235JR – DIN EN 10025, Mellanplatta: S235JR – DIN EN 10025, Glidplatta: PA66 + GF30, Bult: stål klass 8.8, mutter: stål klass 8