Montagedetaljer
Skenkopplingar – fotkopplingar, skarvstycken, vinklar, balkklammer, pendelmuttrar och montagebultar för anslutning av skenor och balkar till montagesystem.
12 Produkter
Filter

- Beskrivning
- Balkklammer för infästning av MT-70- och MT-80-balk mot stålbalkar, för utomhusbruk med låg förorening
- Material
- Q235 eller bättre stål
- Ytbehandling
- Utomhusbelagd - HDG
- Miljöförhållanden
- Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

- Beskrivning
- Balkklammer för infästning av MT-90- och MT-100-balk mot stålbalkar, för utomhusbruk med låg förorening
- Material
- Q235 eller bättre stål
- Ytbehandling
- Utomhusbelagd - HDG
- Miljöförhållanden
- Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

- Beskrivning
- Förzinkad balkklammer för montage av MM-skenor direkt mot stålbalkar
- Material
- EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562
- Ytbehandling
- Förzinkade

- Beskrivning
- Förzinkad balkklammer för fastsättning av MQ-skenor direkt mot stålbalkar
- Material
- Kloplatta: S235JR - DIN EN 10025, U-bult: S235JRG2 - DIN EN 10025, Mutter - DIN 50961
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad
- Miljöförhållanden
- Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)

- Beskrivning
- Förzinkad balkklammer för fastsättning av gängstänger mot lutande stålbalkar
- Typ av grundmaterial
- Stål
- Material
- Högklassigt specialstål S420NC
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad

- Beskrivning
- Varmförzinkad balkklammer (HDG) för fastsättning av MQ-strävskenor direkt mot stålbalkar
- Material
- Kloplatta: S235JR - DIN EN 10025, U-bult: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Ytbehandling
- Utomhusbelagd - HDG
- Miljöförhållanden
- Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

- Beskrivning
- Varmförzinkad balkklammer (HDG) för fastsättning av MQ-strävskenor direkt mot stålbalkar
- Material
- S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling
- Utomhusbelagd - HDG
- Miljöförhållanden
- Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

- Beskrivning
- Balkklammer i rostfritt stål (A4) för fastsättning av MQ-skenor direkt mot stålbalkar
- Material
- Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Mutter: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
- Ytbehandling
- Utomhus plus – rostfritt stål
- Materialtjocklek
- 6 mm

- Beskrivning
- Varmförzinkad (HDG) enkel balkklammer för att ansluta MT-komponenter mot stålbalkar
- Material
- Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Ytbehandling
- HDG: klämma 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljöförhållanden
- Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

- Beskrivning
- Varmförzinkad (HDG) enkel balkklammer för att ansluta MT-komponenter mot stålbalkar
- Material
- Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Ytbehandling
- HDG: klämma 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljöförhållanden
- Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

- Beskrivning
- Förzinkad balkklammer för montage av gängstänger mot stålbalkar utan invändig gänga
- Typ av grundmaterial
- Stål
- Material
- EN-GJMB - EN 1562
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad

- Beskrivning
- Förzinkad balkklammer för montage av gängstänger mot stålbalkar med invändig gänga
- Typ av grundmaterial
- Stål
- Material
- EN-GJMB - EN 1562
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad