Hoppa över och gå till huvudsidan
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Mer kompakt och lätt högkapacitetsbatteri som ger den prestanda som behövs för krävande applikationer
  • Cordless Power Care (CPC)-teknik med intelligent övervakning av varje battericell för jämn och långvarig uteffekt och en display för tillförlitlig batteriladdningsstatus
  • Helt förseglad elektronik för ökat skydd mot damm, fukt och vatten
  • Det gummerade, glasfiberförstärkta höljet är upp till fyra gånger mer motståndskraftigt mot fallskador och dubbelt så beständigt mot extrema temperaturer än ABS-plast av standardtyp
  • Hölje utformat för att kyla batteriet till idealisk temperatur för snabbare laddning
Användningsområden
  • Passar till de flesta 36 V Hilti-verktyg
  • Kompatibel med alla Hiltis 22 V och 36 V-laddare
  • Tillämpningar i extrema temperaturförhållanden – från 60 °C (140 °F) ned till -17 °C (1,4 °F)
  • Tuffa jobb som kräver maximal prestanda och batterikapacitet för ökad användningstid

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Kontakta oss
Kontakt
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

Gällande leveranstider och övrig information Läs informationen