Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Batteri med hög kapacitet med högsta betyg för arbetstid per laddning i sin kategori och därmed längst drifttid med alla Hilti 22 V verktyg
  • Cordless Power Care (CPC)-teknik med intelligent övervakning av varje battericell för jämn och långvarig uteffekt och en display för tillförlitlig batteriladdningsstatus
  • Helt förseglad elektronik för ökat skydd mot damm, fukt och vatten
  • Det gummerade, glasfiberförstärkta höljet är upp till fyra gånger mer motståndskraftigt mot fallskador och dubbelt så beständigt mot extrema temperaturer än ABS-plast av standardtyp
  • Hölje utformat för att kyla batteriet till idealisk temperatur för snabbare laddning
Användningsområden
  • Kompatibel med Hiltis kompletta sortiment av 22 V batteridrivna verktyg
  • Kompatibel med Hiltis kompletta sortiment av 18 V och 22 V batteridrivna verktyg
  • Kompatibel med alla Hiltis C4/36 V Li-ion-laddare
  • Applikationer i extrema temperaturförhållanden – från 60 °C ned till -20 °C
  • Applikationer i extrema temperaturförhållanden – från 140 °F ned till -4 °F

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter 2 år sätts ett kostnadstak på reparationskostnaderna
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
  • Gratis kalibrering av alla dina mätverktyg ger ökad noggrannhet.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Kontakta oss
Kontakt
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen