Hoppa över och gå till huvudsidan
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Batteriladdare C 7/36-ACS 230V #378452
Funktioner
  • Universalladdare till alla Hilti NiMH-batterier upp till 36 V
  • Snabbladdning, tar endast 30 minuter att ladda 36 V batterier
  • Elektronisk styrning förhindrar överhettning och överladdning
  • Ett aktivt kylsystem (C 7/36-ACS) håller batteriet svalt under laddningen
  • Statusvisning med lysdioder som visar laddning, fulladdad eller regenerering
Användningsområden
  • Laddar alla Hilti NiMH batterier upp till 36 V: SBP10, SBP12, SFB105, SFB121, SFB125, SFB121, SFB126, SFB150, SFB155, SFB180, SFB185, B24/3.0, B24/2.0 och B36/2.4
  • Laddar alla Hilti NiMH batterier upp till 24 V: SBP10, SBP12, SFB105, SFB121, SFB125, SFB121, SFB126, SFB150, SFB155, SFB180, SFB185, B24/3.0 och B24/2.0
  • Laddar många äldre Hilti batterityper som: BP40, BP60, BP72 och BP12 (med adaptern CA 7/36)
  • Laddar 12, 15,6, 18 & 24 volt NiCd- eller NiMH-batterier
  • Laddar 12, 15,6, 18, 24 & 36 volt NiCd- eller NiMH-batterier

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

Mer information om Verktygsservice

Teknisk data

Batteriladdare C 7/36-ACS 230V #378452

Dokument & filmer

Batteriladdare C 7/36-ACS 230V #378452

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Kontakta oss
Kontakt
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

Gällande leveranstider och övrig information Läs informationen