Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Högsta rivningsprestanda av alla Hilti mejselhammare – likvärdiga med 30 kg/60 lb ​tryckluftsdrivna mejselhammare – för snabba framsteg vid stora betongrivningsarbeten
  • Praktiskt taget underhållsfri borstlös SR-motor och tre separata smörjningskammare för längre serviceintervall och livslängd
  • Ökad användarkomfort tack vare aktiv vibrationsreducering (AVR) med två helt frikopplade handtag
  • Avtagbar nätkabel för snabbare och enklare byte av skadade/defekta strömkablar på arbetsplatsen
  • Dammsugarenhet TE DRS-3000 som tillval, som fångar upp till 95 % av dammet
Användningsområden
  • Medium till kraftfull rivning av betong och fundament
  • Bilning av asfalt vid vägbyggen, rörläggning och reparationsarbeten
  • Borttagning av betong för armeringsanslutningar och elanslutningar
  • Grävning och valsning i jordarbete