Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Enklare injektering av hybrid-/epoxi injekteringsmassor – också vid låga temperaturer
  • Exakt kontroll – doseringsfunktionen ser till att du får rätt mängd injekteringsmassa
  • Minimalt med spill – använd Hiltis app för att beräkna mängd och se rätt doseringsinställning baserat på din specifika injekteringsmassa, ankare, inbäddningsdjup och borrdiameter
  • Färre avbrott – du kan injektera upp till 100 st. 500 ml patroner på en batteriladdning
  • Minimerade driftstopp – snabb, enkel laddning av förpackningar av injekteringsmassa
Användningsområden
  • Injektering av Hilti HIT injekteringsmassa för att fästa gängstänger eller efterinjektering av armering i betong
  • Du behöver ingen kabel
  • Passar med 500 ml svart eller röd patronhållare
  • Arbete i serie och/eller injektering i djupa borrhål

Tjänster

Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support