Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Hiltis aktiva vridmomentskontroll (ATC) ger ett extra skydd mot att verktyget överroterar när borr fastnar
  • Enastående förhållande mellan effekt och storlek
  • Den ”intelligenta” elektroniska kopplingen möjliggör olika driftslägen för olika tillämpningar
  • Mycket slagtåligt växelhus i metall för högt vridmoment
  • Överlägsen hantering och ergonomisk utformning
Användningsområden
  • Slagborrning i diametrar upp till 14 mm diameter i tegel, murverk, sand-/kalkstensblock och lättbetong
  • Borrning i trä med spiralborrar och flatborrar upp till 1 1/2" i diameter
  • Borrning i trä med spiralborrar och flatborrar upp till 32 mm diameter
  • Borra för uttag och genomgående hål med hålsågar upp till 5" i diameter
  • Borra för uttag och genomgående hål med hålsågar upp till 125 mm i diameter

Tjänster

Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management