Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Våt- och torrdammsugare för användning med elanslutning eller laddningsbara batterier
  • Integrerad universell batteriladdare för alla Hilti Li-ion-batterier (14 V, 22 V och 36 V)
  • Hilti AirBoost automatisk filterrengöring för hög och jämn sugkraft (kan stängas av för tystare gång)
  • Enkel att använda – en förenklad kontrollpanel visar batteristatus och laddningsstatus
  • Inbyggt eluttag för verktyg som kopplas direkt till dammsugaren som då startar automatiskt tillsammans med verktyget
Användningsområden
  • Dammuppsamling vid borrning, skärning, slipning, kapning och torr håltagning
  • Slamuppsamling från våt håltagning
  • Allmän rengöring och uppsugning av våta och torra material