SIW 6-22 ½" Batteridriven mutterdragare
Ny produktArtikel #r13275518
Kraftfull batteridriven slagmutterdragare 1/2" friktionsringsstäd för ett brett utbud av infästningar i betong och bultning mot stål eller trä (Nuron Li-ion Platform)
- Typ av städ: 1/2" friktionsring
- Maximalt vridmoment: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Sönderdragningsmoment: 650 Nm
Recension
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Avancerad batteridriven prestanda – snabbare infästning av betongskruv från ett mer kompakt verktyg, tack vare kombinationen av borstlös motor och nästa generations Nuron-batterier
- Hållbar konstruktion – borstlös motor och friktionsringsstäd bidrar till vår batteridrivna mutterdragares extremt långa livslängd
- Snabbare infästning av expander med mer kontroll – två hastighetsinställningar och förbättrad LED-belysning så att du kan montera stora fästelement snabbare eller behålla precis kontroll när det behövs
- Exceptionell ergonomi – smalare, 52 mm kortare och 0,4 kg lättare än föregångaren, vilket bidrar till att minska uttröttning vid bultning hela dagen
- På Nuron Li-ion Platform – batteridrivna mutterdragare utan kompromisser tack vare batterier med längre drifttid, tidsbesparande tillbehör och en rad tjänster som håller dig produktiv, idag och i morgon
Användningsområden
- Montage av HUS-ankare i betong – till exempel för grundplattor, formsättning, räcken och temporära fixturer (8–14 mm diameter)
- Bultning i stål – till exempel för bärande stålkonstruktioner och sekundärsmide, räcken, hyllor och maskiner (M10-M20 diameter)
- Montage med fransk träskruv – till exempel för bärande och sekundära konstruktioner i trä, trätak eller temporära konstruktioner (8–16 mm diameter)
- Montage av HUS-ankare i betong – till exempel för grundplattor, formsättning, räcken och temporära fixturer (3/8" till 5/8" diameter)
- Bultning i stål – såsom stålkonstruktioner, räcken, hyllor och maskiner (7/16" till ¾" diameter)