SIW 9-A22 3/4" Batteridriven Mutterdragare
Ny produktArtikel #r4838535
Extremt kraftfull 22V mutterdragare med högt vridmoment och 3/4" fäste med genomgående hål för infästning av expander och bultar
- Typ av städ: 3/4" genomföring
- Maximalt vridmoment: 800 Nm (1)
- Sönderdragningsmoment: 875 Nm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Växellådan har ett robust metallhölje som behövs i tuffa arbete
- Slitstarkt fyrkantigt 3/4" fäste av stål med genomgående hål som håller länge
- Slitstark och lätthanterlig E-fjäder gör att du enkelt kan sätta på slaghylsor
- Låga vibrationsvärden tack vare växellådan med dubbelslag som gör att du kan arbeta längre tid
- Centrerad balanspunkt gör den enkel att jobba med i alla positioner du arbetar i
Användningsområden
- Dra åt och lossa M16 till M24 muttrar och bultar
- Dra åt och lossa 5/8" till 1" muttrar och bultar
- Montage med stål, formsättning, trä eller prefab
- Förspänning av bultar på kanterna av stora rör
- Förspänning av muttrar och bultar upp till 1-1/4"
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.