Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Arbetsplatsradio med flerspänningsladdning för alla Hilti Li-ion-batterier
  • Bluetooth®-parkoppling via NFC (near-field communications) för enkel uppspelning av musik från alla kompatibla enheter
  • 2 x 20 W kraftfulla tvåvägshögtalare ger utmärkt ljud
  • Termoplastiska stötfångare skyddar hela enheten
  • Fungerar med alla 14,4–36 V Hilti Li-ion eller kan kopplas till ett vägguttag
Användningsområden
  • Snabbladdare för alla Hilti Li-ion-batteristorlekar och -spänningar (12–36 V)
  • Anslutbar till Bluetooth®, 3,5 mm uttag och 5,0 V/2,1 A USB-laddare
  • Mottagning av AM-, FM- och DAB-stationer
  • Bluetooth®-parkoppling via NFC (near-field communications)