Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Kraftfull och bekväm tigersåg gjord för att du ska kunna hantera långa dagar med rivning
  • Avancerad ergonomi med aktiv vibrationsreducering – designad för att ge ett fast tvåhandsgrepp för jämn kapning genom kraftigare metall, trä och byggmaterial
  • Omdesignat bladfäste utan nyckel som är ännu enklare att använda, så du lägger mindre tid på att byta blad
  • Nästintill damfritt arbete när du kopplar på SR DRS dammsugarenheten som är ett tillval, och en kompatibel dammsugare
  • Borstlös motor som är i stort sett underhållsfri vilket minskar avbrott
Användningsområden
  • Kapa träbalkar upp till 100 mm med spik i
  • Kapa stålrör upp till 110 mm i diameter
  • Kapa tunnväggigt gjutjärn och andra kraftiga metallrör
  • Såga genom alla slags plast och glas
  • Kapa spikinnehållande träbalkar upp till 3-7/8" i tjocklek

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Skrota dina fördomar om batteridrivna tigersågar

SR 6-A22 batteridriven tigersåg sätter nya standarder för snabb, kraftfull kapning och enkel hantering.

Oavsett om du arbetar med tungt rivningsarbete i tegel eller murverk - eller kapar trä, rör eller kanaler, behöver du ett mångsidigt, kraftfullt verktyg som du kan lita på i alla jobbsituationer, i alla utrymmen och på alla grundmaterial. Det är just detta du får med batteridrivna tigersågen SR 6-A22. Det är det senaste verktyget i vår serie av batteridrivna sågar.

Den sätter helt nya standarder när det gäller snabb kapning, känsla och arbetskomfort. Den drivs med samma batteri som alla batteridrivna 22V-verktyg från Hilti, så det är lätt att lägga till den i din befintliga verktygspark. Detta tillsammans med vår branschledande verktygsservice och en borstlös motor gör att du kan känna dig trygg med verktyget och lita på att det kommer att göra ditt jobb lite enklare.

Se videon som visar varför SR 6-A22 är unik

SR 6-A22 Cordless reciprocating saw

22 V cordless compatible

SR 6-A22 cordless reciprocating saw with tethering point

Nya batteridrivna tigersågen SR 6-A22 är fullt kompatibel med Hiltis nuvarande sortiment av 22V-verktyg, batterier och laddare.

Med Make-it-Fit, blir den enkelt ett tillägg till din verktygspark och du använder samma batterier och laddare som du redan har. Du slipper att betala för ett helt nytt verktygspaket. 

Små förbättringar gör stor skillnad.

SR 6-A22 batteridriven tigersåg

Upphängningskrok

Vi har försett tigersågen med en liten, praktisk hängkrok. Perfekt när du jobbar högt upp eller på en byggnadsställning.
 

SR 6-A22 batteridriven tigersåg

LED-belysning

Tack vare kraftfull LED-belysning är det lätt att göra exakta kapningar, särskilt i trånga och mörka utrymmen.

SR 6-A22 batteridriven tigersåg

Chuck med patenterad konstruktion

Denna helt nya chuck har ett patenterat fäste, som minimerar risken för brutna blad. Om ett blad ändå bryts av är det mycket enkelt och säkert att ta bort det med hjälp av en spak på utsidan, särskilt när bladet är varmt. Dessutom går bladbytet snabbt, så att du slipper lägga dyrbar tid på det.

Minimera reparationer och stillestånd

Minimera reparationer och stillestånd

Nya SR 6-A22 batteritigersåg är utrustad med en borstlös motor, som ökar verktygets livslängd och minskar behovet av reparationer. Om du ändå måste reparera eller serva din Hilti-såg kan du lita på vår branschledande verktygsservice. Vi lovar att reparera ditt verktyg inom tre (fem till norra Sverige) dagar, för att minimera stilleståndstiden för dig. Kan vi inte hålla vårt tidslöfte bjuder vi på både reparation och frakt.

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen