Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Kompakt – bara 178 mm lång och kommer åt enkelt i trånga utrymmen
  • Uppgraderad prestanda – nu med borstlös motor med upp till 2100 varv/min och 36 Nm i mjukt förband som gör att du kan slutföra de flesta lätta borrnings- och skruvdragningsarbetena snabbare
  • Aktiv vridmomentskontroll (ATC) förhindrar att verktyget roterar om borret fastnar, vilket annars är en vanlig risk
  • Lätt borrskruvdragare – konturerat grepp och två ljusstarka LED-lampor för bekvämare arbete vid borrning ovanför huvudet eller vid precisa efterbehandlingsarbeten
  • Hållbara och med lågt underhåll – chuck helt i metall och praktiskt taget underhållsfri borstlös motor som hjälper dig att vara produktiv under tuffa arbetsplatsförhållanden
Användningsområden
  • Skruva i trä med skruvar upp till 8 mm i diameter
  • Hålsågning upp till 82 mm diameter i trä
  • Borrning i stål upp till 10 mm diameter
  • Montage i stål med skruvar upp till 4,8 mm i diameter
  • Borrning i trä med spiralborrar och flatborrar upp till 26 mm diameter

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer