SF 6H-A22 Batteridriven borrskruvdragare med slagfunktion
Ny produktArtikel #r9370482
Kraftfull batteridriven 22V borrskruvdragare med hammarfunktion, aktiv vridmomentkontroll (ATC) och elektronisk koppling för universell användning i trä, metall, murverk och andra material
- Maximalt moment (mjuk/hård fog): 65 Nm (mjuk fog), 80 Nm (hård fog)
- Varvtal utan belastning: växel 1: 490 varv/minut; växel 2: 2000 varv/minut
- Chuckens klämområde: 2 - 13 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Extrem kraft jämfört med storleken
- Hiltis aktiva vridmomentskontroll (ATC) gör så att verktyget inte överroterar när borr fastnar
- Växelhuset är helt i metall med gummiskydd och glasfiberförstärkt hölje som ger maximalt skydd
- Borstlös motor ger högt moment och effektiv användning av batteriets kraft
- Dubbla LED lampor i foten på verktyget som lyser upp utan att ge skuggor
Användningsområden
- Slagborrning i diametrar upp till 1/2" i tegel, murverk och lättbetong
- Slagborrning i diametrar upp till 14 mm diameter i tegel, murverk, sand-/kalkstensblock och lättbetong
- Borrning i trä med spiralborrar och flatborrar upp till 32 mm diameter
- Borra för uttag och genombrottshål med hålsågar upp till 5" i diameter
- Borra för uttag och genombrottshål med hålsågar upp till 125 mm i diameter
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.