Chuck SF 30M-22
Artikelnummer: 2447197

Tillbehör till din SF 30M-22 magnetborrmaskin, såsom säkerhetsband för magnetborr och reservchuckar och driftnycklar
- För användning med: SF 30M-22
Andra sökte även på tillbehör magnetborr, rem magnetborr or chuck magnetborr.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
4 157,30 SEK
4 157,30 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
För användning med
SF 30M-22
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Reservchuck – snabbchuck med ett 3/4 Weldon- och MK2/MT2-fäste
- Andra reservdelar – säkerhetsband för magnetborr för att hålla din SF 30M-22 säker när du arbetar på höjd och driftnyckel för borttagning av chucken
Användningsområden
- Reservdelar till SF 30M-22 magnetisk borrpress
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt