Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Hilti Equidist-teknologi (35 mm i diameter eller större) med exakt positionerade diamanter för en oöverträffad borrprestanda och konstanta borrningshastigheter under hela borrkronans livslängd
  • Med det unika utbytesmodulsystemet Hilti X-CM (52–202 mm i diameter) kan du enkelt ta bort borrkärnan, snabbt åtgärda fastnad borrkrona och enkelt byta borrkrona direkt på arbetsplatsen med hjälp av en spårskruvmejsel
  • Spara betydande utrymme och vikt genom att ersätta traditionella borrkronor med ett enda rör och flera moduler (utbytesmodul)
  • Borrkronan är utformad för svåra förhållanden, speciellt i betong med hög andel armeringsjärn
  • Med hjälp av Hilti BL insticksända med snabbkoppling kan du sätta i eller ta bort en borrkrona mycket snabbt – utan att några verktyg behövs
Användningsområden
  • Stativbaserad våt kärnborrning i mycket slitande betong