Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Hilti Equidist-teknologi (35 mm i diameter eller större) med exakt placerade diamanter för en oslagbar borrningsförmåga och konstant hastighet
  • Med det unika utbytesmodulsystemet Hilti X-CM (52–202 mm i diameter) kan du enkelt ta bort kärnborret, det går snabbt att fixa när det fastnar och du kan enkelt omlöda det direkt på plats med en spårskruvmejsel.
  • Spara mycket utrymme och vikt genom att byta ut vanliga kärnborr med bara ett rör och flera moduler (utbytesmodul)
  • Fästet BR 1/2" som är branschstandard
Användningsområden
  • Handhållen torr kärnborrning i all slags murverk

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen