Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Hitta verktygslådor så att du kan ta med dig alla dina Hilti-verktyg, inklusive ProKit-kompatibla lådor och bärbara lådor för enskilda eller flera verktyg, till exempel lådor och backar

1 Produkter

Filter

ProKit

Öppen back PKC 37-O


Beskrivning
Stor och tålig verktygslåda – rymmer upp till 34 kg och är tillverkad i slagtåligt material med enhandsmanövrerat sammankopplingssystem inom ProKit förvaringssystem
Storlek
L
Mått (LxBxH)
378 x 545 x 279 mm
Innermått
288 x 498 x 259 mm