Skip to main content
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

KONSTRUERA EFTERINJEKTERAD ARMERING

Dimensioneringsmöjligheter

Hilti post installed rebar HIT-RE 500

All dimensionering utgår från Eurocode 2 och TR023.

Men på Hilti har vi tagit ytterligare ett steg.

Vi har skapat ett sortiment med unika dimensioneringskoncept som gör byggnation med efterinjekterad armering och betong mer ekonomisk. Och detta bygger på en enkel princip – att våra nyskapande produkter är så innovativa att de klarar att fästa efterinjekterad armering på nya, bättre och spännande sätt.

HILTI DIMENSIONERINGMETOD FÖR ARMERING

Vi har arbetat fram flera olika lösningar för efterinjekterad armering, bland annat koncept för dimensionering utöver de begränsningar i byggreglerna för betongstrukturer.

Hilti rebar anchorage length design

Kortare förankringslängd

Det vanligaste användningsområdet för efterinjekterad armering är anslutning av nya komponenter i en befintlig konstruktion.

I byggreglerna för betongstrukturer är vidhäftningsförmågan för ingjutna armeringsstänger begränsad.

För vissa delar i en konstruktion, som väggar med ett begränsat förankringsdjup, används därför svetsad tvärgående armering eller hakar för att kompensera det begränsade infästningsdjupet.

Forskning visar att vidhäftningsförmågan för armeringsstänger som installerats med Hiltis injekteringsmassa är högre än för ingjutna armeringsstänger, under förutsättning att betongskiktet är tillräckligt tjockt.

Hiltis HIT Rebar metod drar fördel av denna ökade vidhäftningsförmåga för att kunna korta infästningarnas förankringslängd med upp till 70 % jämfört med de direktiv som anges i byggreglerna.

Post installed rebar anchorage length Eurocode 2 solution

Lösning enligt Eurocode 2

Post installed rebar anchorage length Hilti HIT rebar design method

Hilti HIT armeringsmetod

Hilti rigid rebar connection with straight bars

Stumma anslutning med raka stänger

Böjd armering behövs för orörliga anslutningar, till exempel mellan plattor och väggar, balkar och plattor, balkar och väggar, pelare och fundament.

Men vi har hittat en ny lösning.

Tillsammans med våra partners från Münchens tekniska universitet och American University of Beirut har vi via forskning tagit fram en metod för raka armeringsstänger i orörliga anslutningar. Vår lösning bygger på en STM-modell (strut-and-tie).

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Genomstansning

Förstärkning av pelare och ökad kapacitet av skjuvlaster används främst i förstärkning eller reperation av gamla konstruktioner som exempelvis broar.

På Hilti har vi kommit fram till en ny och enklare metod för skjuvförstärkning, genom att endast använda infästningar från plattans undersida. Detta går att göra med Hiltis infästning HZA-P, som fästs i vinkel mot pelaren, med hjälp av Hiltis injekteringsmassor.

Detta är mycket enklare än den traditionella metoden med efterinstallerad skjuvförstärkning, där både den övre och undre sidan av plattan ska bearbetas samtidigt, med hål som borras genom plattan. Detta kan vara svårt eftersom man behöver avlägsna plattans täckskikt och i de flesta fall är den övre delen av plattan inte åtkomlig för arbete.

Post installed rebar shear reinforcement Eurocode 2 solution

Lösning enligt Eurocode 2

Post installed rebar shear reinforcement Hilti design solution

Hiltis konstruktionslösning

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Ytbeläggning

På Hilti har vi utvecklat unika lösningar för överföring av skjuvfriktion i överlappningar i brobanor.

Ett nytt lager med betong appliceras ofta på den befintliga betongen för att förstärka eller reparera en konstruktion. En viktig del i den här typen av konstruktion är överföringen av interna spänningar över bindningsytan mellan den nya och gamla betongen.

Vi har utvecklat en konstruktionsmetod för att effektivt klara  skjuvöverföringen mellan dessa byggdelar – som beaktar kohesion, friktion och skjuvmotstånd hos skjuvförstärkningen över bindningsytan. Fördelarna är:

• Enkel och pålitlig lösning för en rad olika fall
• Enhetligt uppträdande hos den strukturella komponenten
• Tillförlitlig överföring av skjuvkrafterna även om bindningsytan är sprucken
• Flera olika typer av användningsområden
• Minskar kraven på infästningens förankringslängd

Post installed rebar concrete overlay Eurocode 2 solution

Lösning enligt Eurocode 2

Post installed rebar concrete overlay Hilti design solution

Hiltis konstruktionslösning

RELATERADE KEMISKA INFÄSTNINGAR FÖR EFTERINSTALLERAD ARMERING

Boka ditt möte

Fyll i formuläret
Vi ringer tillbaka inom kort.

* Obligatoriska fält

Dela

Gällande förseningar i leverans av HY 200 och CT 1 Läs mer