Lutande Hilti cirkelsåg

Kundberättelser

Finntorpet Bygg och Konsult AB – Sala, Västmanland

Driver högre produktivitet och ökad lönsamhet tack vare verksamhetsanalys, elverktyg och digitala tjänster från Hilti

Finntorpet Bygg och Konsult AB grundades av Andreas och Hasse Karlsson och har vuxit från ett enmansbolag till en etablerad bygg- och konsultverksamhet med säte i Sala. Företaget erbjuder helhetslösningar inom bygg, mark och projektledning – från bygglov till färdig produkt – med kunder inom både privat och kommersiell sektor. Med över 25 års erfarenhet och ett fokus på trygghet, effektivitet och funktion i praktiken kombinerar Finntorpet hantverk med teknisk kunskap i varje uppdrag. 
Utmaning och lösning

Finntorpet såg ett tydligt behov av att frigöra tid, få bättre kontroll över sin utrustning och minska den administrativa belastningen i projekten. Genom en verksamhetsanalys blev det tydligt att mycket tid gick åt till att leta efter verktyg, hantera servicefrågor och beställa nytt material – tid som i stället borde läggas på själva byggprocessen.

Lösningen blev att gå över till Hilti som leverantör av hela verktygsparken och införa en helhetslösning bestående av:

  • Fleet Management: Gav Finntorpet full kontroll över kostnader, service och verktygsanvändning. Med planerade serviceintervaller och tydlig översikt kan produktionen planeras mer effektivt och oväntade driftstopp undvikas.
  • ON!Track: Ett digitalt system som ger Finntorpet överblick över var varje verktyg finns, vem som använder det och när det är dags för underhåll. Det ger trygghet, struktur och sparar värdefull tid i vardagen.

Resultat och effekter:

  • Frigjord tid och minskad administration
  • Bättre planering och högre produktivitet på byggarbetsplatsen
  • Ökad lönsamhet och tryggare drift – med Hilti som långsiktig partner i stället för enbart leverantör

Medverkande:

Andreas Karlsson, Ägare
Niklas Nordström, VD

Dela