- Hem
- Företag
- Press och media
- Kundberättelser
- Kundberättelser
- Stöttningsprojekt Vasa Nationalmuseum
Kundberättelser
Stöttningsprojektet Vasa – Nationalmuseum, Stockholm
Hilti blir Hjalmarssons nyckelpartner för skeppets nya stöttning
Vasaskeppet är en av Sveriges mest besökta turistattraktioner och ett ovärderligt kulturarv. Efter att ha legat på havsbotten i över 300 år bärgades skeppet 1961 och har sedan dess stått utställt på Vasamuseet i Stockholm. Det nuvarande stöttningssystemet, som installerades i början av 2000-talet, behöver nu ersättas för att säkerställa att skeppet kan bevaras för framtida generationer.
Projektet för att ta fram och installera ett helt nytt stödsystem inleddes under våren 2024. Hjalmarssons Bygg ansvarar för genomförandet och Hilti är utvald som teknisk partner för infästning och avancerad monteringslösning. Syftet är att säkra skeppets konstruktion med en stöttning som både är osynlig för besökare och fullt spårbar ur tekniskt och konserveringsmässigt perspektiv.
Att arbeta med ett 400-årigt skepp kräver extrem försiktighet. Ingreppen får inte skada träet, vibrationer måste undvikas helt och allt arbete måste dokumenteras noggrant. Hiltis roll är att tillhandahålla tekniska lösningar som möter dessa krav – och att arbeta nära Hjalmarssons i planering, testning och utförande.
Utmaning och lösning
Att arbeta med ett 400-årigt skepp kräver extrem försiktighet. Ingreppen får inte skada träet, vibrationer måste undvikas helt och allt arbete måste dokumenteras noggrant.
Hiltis roll är att tillhandahålla tekniska lösningar som möter dessa krav – och att arbeta nära Hjalmarssons i planering, testning och utförande.
Hiltis innovativa bidrag till projektet
- Vibrationsfri borrning och dammfri infästning – för att inte påverka det känsliga träet.
- Kemankare och mätverktyg – för exakta, säkra infästningar som dokumenteras.
- Provdragning, testmiljöer och teknisk support – Hilti deltar aktivt i utformning, validering och riskbedömning av infästningslösningarna.
Resultat och effekter
- En skonsam och tekniskt säker installation som skyddar skeppet långsiktigt
- Full dokumentation av infästningspunkter och metoder
- Ett partnerskap där Hilti fungerar som teknisk rådgivare, inte bara leverantör
Projektet beräknas pågå i flera år och utgör en viktig del i Vasamuseets långsiktiga strategi för att bevara skeppet för framtiden.
Medverkande
Hjalmarssons Bygg
Hilti Sverige