Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

Häng med oss i den batteridrivna revolutionen

Produktchef Alessandro Barera avmystifierar batteritekniken

Mitt namn är Alessandre Barera, europeisk produktchef för batteriteknik på Hilti. Det som jag tycker är mest spännande med mitt jobb är att följa den snabba utvecklingen av tekniken för batterdrivna verktyg.

UTVECKLINGEN AV BATTERITEKNIKEN

Please enter alternative text here (optional)

De senaste tekniska framstegen när det gäller storleken och prestandan för batterier har skapat en nästan explosionsartad efterfrågan på batteridrivna verktyg. Detta är fantastiska nyheter för mig, men också för våra kunder. För det innebär att vi får ännu mer resurser till forskning och utveckling för att förbättra battertekniken ytterligare.

Vi har kommit en lång väg från de gamla, tunga nickelbaserade battericellerna till den lättare och renare litiumteknologin. Detta skifte har bidragit till att minska vikten på batterierna och den totala vikten för batteridrivna verktyg. Men det har också gett oss möjlighet att lagra ännu mer energi i varje cell.

Litiumceller kan också styras elektroniskt, vilket innebär att det blir lättare för oss att hantera energin som strömmar genom verktyget. På så sätt kan vi förhindra överladdning eller djup urladdning, och vi får möjlighet att verifiera laddningsnivån med hjälp av våra praktiska LED-ljusindikatorer.


AVMYSTIFIERAR VOLT- OCH AMPERETIMMAR

Please enter alternative text here (optional)

Idag finns det en rad olika batteridrivna verktyg på marknaden, från skruvdragare till vinkelslip och kombihammare.

För att passa till alla typer av verktyg finns de med olika batteriplattformar, och spänningstal från 12V - 36V och amperetetal från 2,0-6,0. Men vad betyder alla de här siffrorna?

Jo, att jämföra olika spänning är ungefär som att jämföra olika bilmotorer  En bil med en motor på 1,6 liter är förmodligen starkare än en bil med en motor på 1,2 liter. Och det är samma sak med batterier - ju högre spänning, desto mer kraft och bättre prestanda.

Om vi fortsätter liknelsen med bilar kan amperetimmar (vanligtvis de lägre siffrorna på batteriet, t.ex. 1,5, 3,0, 5,2) liknas vid storleken på bränsletanken på bilen. Ju mer bränsle du kan lagra, desto fler kilometer kan du avverka på full tank. Eller om man översätter det till byggbranschens termer - desto fler hål kan du borra eller fler skruvar kan du dra i.

Så man skulle kunna tro att bara genom att jämför siffrorna så kan man få en bra uppfattning om prestandan för olika batterier på marknaden.

Men tyvärr är det inte alltid så enkelt. Det finns emellertid ett snabbt och enkelt sätt att göra en beräkning, som ger en bättre jämförelse mellan olika batterier.

Please enter alternative text here (optional)

Låt matematiken tala

Ett vanligt sätt att jämföra prestanda för olika batterier är att multiplicera spänningen med amperetimmarna och på så sätt få fram batteriets totala kapacitet.

Detta värde kan man ofta hitta på batteriets etikett och det uttrycks i Wh (wattimmar), till exempel:

18V x 6.0 Ah = 108 Wh

22V x 5.2 Ah = 112 Wh

Or

54V x 2.0 Ah = 108 Wh

36V x 5.2 Ah = 187 Wh

Som du kan se är spänningen olika på alla dessa batterier, men vissa av dem verkar ändå vara jämförbara när det gäller kapacitet. Och det är kapaciteten som avgör hur många hål du kan borra på en laddning.

Utöver denna enkla multiplikation är det också viktigt att ta hänsyn till eventuella nya tekniska förbättringar. Till exempel är vårt nya B 22/3.0-batteri med 22 volt och 3,0 amperetimmar utrustat med nya högdensitetsceller, vilket gör det till det första kompakta batteriet med hög prestanda.


VÄLJ RÄTT BATTERI FÖR DIG

Please enter alternative text here (optional)

När man bedömer ett batteridrivet verktyg och tillhörande batterier är det klokt att ägna tid åt att ta en närmare titt på de tekniska funktionerna och göra den enkla multiplikationen för att ta reda på den verkliga kapaciteten för batteriet.

På så sätt får du den information du behöver för att välja rätt battteridrivet system för din verksamhet, oavsett om det är vikten eller batteritiden som är viktigt för dig. Den bästa nyheten är att Hilti har ett stort sortiment av verktyg och batterier så att det alltid finns något som passar dina arbetsmoment. Kolla vår nya sektion på hemsidan om batteriteknik, och se vad Hiltis batteriverktyg kan göra för dig.       

VAD ÄR DET SOM ÄR SÅ UNIKT MED VÅRT NYA 3,0 Ah-BATTERI?

Please enter alternative text here (optional)

Det handlar om lager.

Alla litiumbatterier har celler, som vanligtvis är placerade i lager: Ett lager för kompakta batterier och två lager för större batterier.

Traditionella kompakta batterier med ett lager brukar ha lägre kapacitet och lägre prestanda, eftersom de har färre celler på insidan jämfört med större batterier med två lager.  

Det innebär att när du behöver använda ett verktyg som kräver mycket energi, som till exempel en vinkelslip eller en borrskruvdragare, skulle ett traditionellt batteri med ett lager få slita hårt för att klara av jobbet, och förrmodligen överhettas och dö av innan du kommit halvvägs. Inte så bra, eller hur?

I nya B 22/3.0 har vi löst det problemet genom att göra cellerna i batteriet större. Trots att det fortfarande bara är ett lager, så ligger cellerna mycket tätare och tillsammans med den nya elektroniken har de större kapacitet för att leverera den kraft du behöver för mer krävande applikationer.

Det betyder att du får alla fördelar med ett lättare och mer kompakt batteri utan att behöva kompromissa med kraften och prestandan!

Make it Fit

Intresserad av den nya bandsågen SB 4-A22? Varför inte inkludera den i ditt skräddarsydda verktygspaket?

Skräddarsy ditt perfekta verktygspaket

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss