Vad innebär då detta för ditt företag?
Den nya dataskyddslagen sätter kunden i fokus och, som nämnts tidigare, faller det på företaget/organisationen att uppfylla bestämmelsen. Som företag kan det vara lämpligt att utse en person som är dataskyddsansvarig eller datakontroller och som ansvarar för att GDPR uppfylls, samt implementerar dataskydd för att skapa medvetenhet, ser till att uppgiftsbehandlingen följer lagen och att riktlinjer uppdateras. Naturligtvis beror delar av detta på företagets storlek och verksamhetsområde. För att få mer information om förändringarna och hur du kan förbereda dig kan du gå in på Datainspektionen - Dataskyddsförordningen här.
När det gäller byggbranschen visar nyligen genomförda undersökningar att många byggföretag tror att GDPR inte kommer att påverka dem. Man ska dock ha klart för sig att informationsutbytet mellan de olika aktörerna som är involverade i ett byggprojekt är ganska omfattande och företagen kommer att hantera personuppgifter om kunder och leverantörer.
Dessutom blir byggnaderna allt smartare. Implementeringen av digitala processer i konstruktionen, byggnationen och driften av bygget kommer att underlätta och innebära mer datainsamling. Eftersom detta blir allt mer vanligt blir en av följderna att GDPR kommer att få en ännu större betydelse och efterlevnaden måste alltså tas med i utformningen av byggnadens digitala struktur, exempelvis genom att använda BIM-teknik.