I Storbritannien finns ett populärt underhållningsprogram om bilar, som du nästan säkert tittat på någon gång, och som faktiskt kan hjälpa oss välja rätt borr.
I ett avsnitt försöker programledarna omvandla en minibuss till en sportbil och klara av en specifik varvtid. De testar massor av olika modifikationer, men det som verkligen gör stor skillnad, och till ett lågt pris är varken att öka effekten, lätta karossen, förbättra downforce eller upphängning, utan att sätta på bättre däck. I slutändan var däckens kontaktpunkt med vägen avgörande, och det samma gäller för borr och egentligen alla kontaktpunkter för elverktyg.
Att köpa en bra borrmaskin och sedan köpa det billigaste borret är som att köpa en F1-bil och sedan montera budgetdäck. Kraften finns där, men du kommer inte att kunna utnyttja dess fulla potential.
Och på samma sätt som när du monterar premiumdäck på en genomsnittsbil kan du öka dina verktygs prestanda bara genom att använda förstklassiga tillbehör. Visste du till exempel att våra TE-CX-borr (även känt som fyrskärsborr med SDS+) låter dig borra upp till 30 % fler hål per laddning med ett batteridrivet verktyg? Dessutom borrar du dessa hål 80 % snabbare om du jämför med standardborr.