Vilka är fördelarna med PM 30-MG och vilka funktioner har den?
Om du arbetar med att vinkelpositionera stålreglar för gipsväggar, installerar undertak eller avväger dörrar och fönster är detta en laser som är perfekt för dig. Här får du veta varför ...
Excentrisk design
Denna laser använder en excentrisk design för att positionera vertikallasern på sidan av verktyget. PM 30-MG hjälper dig att hålla en statisk referenspunkt vid finjustering, och den har dessutom en basplatta med en patenterad teknologi som innebär att du inte behöver flytta lasern
Grön stråle
Visste du att det mänskliga ögat ser den gröna färgen bättre än någon annan färg? Det betyder att allt layoutarbete inomhus inom en radie på 20 meter går snabbt och enkelt.
Uppladdningsbart B12-batteri
B12-batteriet gör att du kan utföra kontinuerligt layoutarbete i upp till 1,5 dagar och du laddar upp det under en kafferast, så att det alltid är laddat när du behöver det igen.
Smart verktyg
Hilti Connect gör det möjligt för dig att använda dina Hilti-verktyg effektivt och få snabb tillgång till våra tjänster. Med denna funktion kan du till exempel hålla koll på kommande service och underhåll så att du kan vara säker på att din laser alltid är effektiv.