Kortare förankringslängd
Det vanligaste användningsområdet för efterinjekterad armering är anslutning av nya komponenter i en befintlig konstruktion.
I byggreglerna för betongstrukturer är vidhäftningsförmågan för ingjutna armeringsstänger begränsad.
För vissa delar i en konstruktion, som väggar med ett begränsat förankringsdjup, används därför svetsad tvärgående armering eller hakar för att kompensera det begränsade infästningsdjupet.
Forskning visar att vidhäftningsförmågan för armeringsstänger som installerats med Hiltis injekteringsmassa är högre än för ingjutna armeringsstänger, under förutsättning att betongskiktet är tillräckligt tjockt.
Hiltis HIT Rebar metod drar fördel av denna ökade vidhäftningsförmåga för att kunna korta infästningarnas förankringslängd med upp till 70 % jämfört med de direktiv som anges i byggreglerna.