KRØYERS PLADS – KÖPENHAMN DANMARK
Grönt byggprojekt i hjärtat av Köpenhamns äldre delar

Utmaning

Krøyers Plads är en spännande ny byggnad i hjärtat av Köpenhamns äldre delar med en historia som går tillbaka till 1747.
Detta är en krävande byggnation på grund av läget och platsens historia. Det är också ett mycket viktigt byggprojekt eftersom det är det första projektet som ska byggas enligt de nya tuffa danska reglerna för gröna hus, den nordiska Svanenmärkningen.
Så byggreglerna är extra strikta.
Projektet består av 20 000 m² fördelat på kontor, butiker och bostäder. Allt ska leva upp till de danska energikraven BR 15 och vara en verkligt grön byggnad med en växtklädd fasad och växtklätt tak.
Hiltis lösning
Den gröna byggnaden utgjorde en stor utmaning, och vi kunde bidra med en av våra Cleantec-produkter som är gjord för att överträffa gällande miljökrav.
Våra Hilti-ingenjörer bidrog med rådgivning och tekniska beräkningar. Och Hilti HIT-CT 1 Cleantec injekteringsmassa var helt rätt produkt för den efterinstallerade armeringen. Den uppfyller kraven för Svanenmärkningen och har den danska MAL-koden 00-3.