KONSTRUKTIONSRIKTLINJER FÖR EXPANDER

Infästningssystem för olika miljöer

På Hilti testar vi alla infästningssystem rigoröst för att säkerställa att de klarar de allra mest krävande arbetsplatserna och förhållandena.

Ta reda på hur du kan använda våra infästningar i olika miljöer och applikationer.

Hilti HST3 stud anchor
SEISMISK KONSTRUKTION

Det är viktigt att använda rätt typ av infästning både i bärande och icke bärande delar av byggnaden, se vårt sortment med seismisk klassade system i kategori C2.

Mer information
Natural gas processing plant
KORROSIONSBESTÄNDIG KONSTRUKTION

Ta reda på vilka infästningar som kan användas i olika typer av miljöer, från industriell till offshore- och kustnära användning.

Mer information
Hilti HST3 cracked concrete design
KONSTRUKTION MED SPRUCKEN BETONG

Se hur och varför vi har utformat särskilda infästningar för sprucken betong.

Mer information
MURAD KONSTRUKTION

Få reda på mer om riktlinjerna ETAG029 och vad de innebär för utformning av infästningar i murverk.

Mer information
KONSTRUKTION MED ANKARSKENA

Hur du utformar ankarskensystem i de allra mest krävande applikationerna, till exempel för att fästa fasader på skyskapor och installera hissar.

Mer information
Hilti SafeSet
HILTI SAFESET-SYSTEM

Hiltis SafeSet-system är utformat för att snabbt, säkert och tillförlitligt installera kemiska infästningar och armering med och utan manuell hålrengöring.

Mer information
Kontakta oss
Kontakta oss