SAFESET-SYSTEMET FÖR INSTALLATION AV INFÄSTNINGAR OCH ARMERINGAR

Den enkla, säkra, effektiva och fullt godkända metoden för installationer på arbetsplatsen

SafeSet system for installing rebar connections with HIT-RE 500 V3 epoxy mortar

SafeSet system for the reliable and simple installation of anchors and rebar connections

SafeSet är Hiltis system för infästningar och efterinstallerade armering
SafeSet bidrar till att säkerställa att infästningarna kan bära den maximala lasten på ett säkert sätt och minimera risken för att infästningarna ska fallera. Systemet är utvecklat för att påskynda installationen av infästningar och armering och bidrar till att göra dem säkrare och mer tillförlitliga.
Alla delar inom SafeSet har internationella godkännanden och fungerar tillsammans som ett system.

FRÅGA EN INGENJÖR

HUR SAFESET FÖRBÄTTRAR INSTALLATIONEN AV INFÄSTNINGAR OCH ARMERING

SafeSet system with cordless battery dispenser HDE 500-A22 and ultimate-performance hybrid mortar HIT-HY 200

Mycket tillförlitlig

SafeSet-komponenterna fungerar intuitivt som ett system för att minska risken för misstag under installationsarbetet. SafeSet är tillförlitligt och säkert tack vare att systemet undanröjer arbetsmoment som kan påverka prestandan hos infästningen och armeringen negativt.

Rebar installation with SafeSet system

Mycket effektivt

Lösningen med SafeSet-systemet är enkel att använda och ger en snabb installationsprocess. Systemet eliminerar de mest tidskrävande stegen, till exempel att rengöra hål. Det gör att installationerna kan genomföras på halva tiden mot traditionella metoder.

ICC ES approval for the Hilti SafeSet system

Helt godkända

SafeSet-systemet har utvecklats med innovativa idéer och genomgått omfattande tester. Systemet har fått godkännanden av världskända, internationella institutioner.

SE VIDEON NU

alt text

UPPTÄCK VÅRA SAFESET-LÖSNINGAR FÖR INSTALLATION AV INFÄSTNINGAR OCH ARMERING

Tillförlitlig, godkänd SafeSet-metod för infästningar och installation av armering
INFÄSTNINGSLÖSNINGAR

SafeSet gör installationen av infästningar säkrare och effektivare

Ta reda på mer
Tillförlitlig, godkänd SafeSet-metod för infästningar och installation av armering.
ARMERINGSLÖSNING

SafeSet gör armering säkrare och effektivare

Ta reda på mer
Hilti PROFIS för dimensionering och installation av infästningar
HILTI PROFIS

Utforma och beräkna säkrare och tillförlitligare infästningar effektivare än någonsin tidigare

Ta reda på mer

Dela

Vi har placerat cookies på din dator för att hjälpa oss att göra den här webbplatsen bättre.

Kontakta oss
Kontakta oss