HUR SAFESET FÖRBÄTTRAR INSTALLATIONEN AV ARMERING

Fullt godkända, säkrare och effektivare installationer på arbetsplatsen

SafeSet system for installing rebar connections with HIT-RE 500 V3 epoxy mortar

SafeSet system for the reliable and simple installation of anchors and rebar connections

SafeSet är Hiltis system för infästningar och efterinstallerade armering
SafeSet bidrar till att säkerställa att infästningarna kan bära den maximala lasten på ett säkert sätt och minimera risken för att infästningarna ska fallera. Systemet är utvecklat för att påskynda installationen av infästningar och armering och bidrar till att göra dem säkrare och mer tillförlitliga.
Alla delar inom SafeSet har internationella godkännanden och fungerar tillsammans som ett system.

Läs mer om SafeSet-systemet här

FRÅGA EN INGENJÖR

HAMMARBORRADE HÅL

AUTOMATISK RENGÖRING

SafeSet system for hammer-drilled holes with hollow drill bit

Undvik extra steg med våra ihåliga borr

Rengör hålen samtidigt som du borrar med TE-CD (SDS-Plus) eller TE-YD (SDS-Max) ihåliga borr som är anslutna till VC 20/40 betongdammsugningssystem, så undviker du sex manuella steg eftersom dammet tas bort automatiskt.

Bara borra hålet, injicera HIT-massan och installera infästningen.

SafeSet-metoden jämfört med traditionell metod - borrning till installation

SafeSet method vs. traditional method from drilling to installation for rebar

Automatisk rengöring med vårt ihåliga borr

alt text

DIAMANTBORRADE HÅL

SPARA TID OCH FÅ BÄTTRE FÄSTE

SafeSet system for diamond-drilled holes showing load values and displacement for anchors

Öka vidhäftningen med vårt uppruggningsverktyg

Hilti TE-YRT uppruggningsverktyg är utvecklat för att rugga upp ett diamantborrat hål för att få bättre vidhäftning mellan epoxi och betong.

Det ökar vidhäftningen i diamantborrade hål upp till samma nivå som hammarborrade hål och reducerar utvidgningsfaktorn av minsta infästningslängd enligt kraven för Eurokod 2 till 1.0

Uppruggningsverktyget tillsammans med HIT-RE 500 V3 ger en tidsbesparing på 30% för kärnborrade hål genom att minska behovet av rengöring.

Diamantborrat hål med och utan uppruggning

Diamond-cored hole with and without roughening

Fån kärnborrning till installation

From coring to installation
RSäker, godkänd SafeSet-metod för infästningar och installation av armering.
SAFESET-SYSTEM

Enklare, säkrare och mer tillförlitligt sätt att installera infästningar och efterinstallerad armering. Oavsett vilken borrningsmetod du föredrar, så har vi rätt SafeSet-lösning för dig.

Ta reda på mer
Säker, godkänd SafeSet-metod för inställning av infästningar
INFÄSTNINGSLÖSNINGAR

SafeSet gör installationen av infästningar säkrare och effektivare

Ta reda på mer
Hilti PROFIS för dimensionering och installation av infästningar
HILTI PROFIS

Utforma och beräkna säkrare och tillförlitligare infästningar effektivare än någonsin tidigare

Ta reda på mer

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss