HUR MAN MONTERAR INGJUTNA ANKARSKENOR

Betongingjutning för hög belastning

Hilti HAC cast-in anchor channels

Hilti HAC cast-in anchor channels

• Hilti HAC ankarskenor är den nya generationen av ingjutna infästningssystem som används i betongkonstruktioner för tillförlitlig lastfördelning.

• Systemet ger jämnare lastfördelning, enklare installation och finns i flera olika längder.

• Den innovativa V-formen ger jämn lastfördelning runt skenans profil och bidrar till att förhindra luftfickor och hålrum i betongen under skenan.

• Skyddande skuminlägg (LDPE) och ändkåpor tätar skenan effektivt och hjälper till att förhindra att betong tränger in i skenan. Ändkåporna gör det lättare att fästa t-bultar i säker position med avvikelse mot skenans ände.

• Skuminläggen har en utdragbar remsa för att de ska vara lätta att ta ut och förhindrar skada på skenan och galvaniseringen vid bearbetning med skruvdragare, hammare eller gaslåga.

• Samma t-bultar kan användas med alla Hiltis ankarskenor HAC-40 till HAC-70.

• HAC-30 är gjord för att passa ihop med Hiltis modulära installationssystem MQ. MQ installationssystem kan fästas direkt i HAC-30-skenorna. Användning av gängade kopplingar som kräver extra arbete kan undvikas.

• Hilti HAC ankarskenor tillverkas i fem olika standardprofiler med längd upp till 5800 mm.

HUR MAN UTFORMAR ANKARSKENSYSTEM

Hiltis HAC ankarskenor uppfyller kraven i de flesta avancerade byggregler och bestämmelser.

Amerikanska byggregler och bestämmelser:

• Godkänd prestanda i alla riktningar, ESR-3520 inklusive längsgående last och 3D seismisk belastning.

• Första ICC-ES-rapporten för ankarskensystem för alla belastningsriktningar och seismisk konstruktion i kategori A-F.

• Uppfyller kraven i AC232, den tuffaste standarden för ingjutna skenkonstruktioner.

• Alla storlekar i Hilti HAC-40 till HAC-70 är godkända för seismisk belastning.

• Två godkända metoder att välja mellan för överföring av skjuvlast i skenaxelns längdriktning.

• Inkluderar vanlig betong samt lättbetong och sandbetong.

• Uppfyller kraven i International Building Code (IBC) 2015, 2012, 2009 och 2006

• Uppfyller kraven i International Residential Code (IRC) 2015, 2012, 2009 och 2006

• Uppfyller kraven i Abu Dhabi International Building Code (ADIBC)

Europeiska byggregler och bestämmelser:

• Godkänd av ETA (European Technical Assessment).

• Uppfyller kraven i EOTA TR047, klar för nya EN 1992-4, den senaste tekniska specifikationen för betongkonstruktioner.

• Godkänd för 2D statisk och kvasistatisk last, utmattningsbelastning och brandexponering.

HUR MAN UTFORMAR ANKARSKENSYSTEM

Om du behöver konstruktionshjälp kan du samarbeta med våra kunniga ingenjörer – kontakta ditt lokala Hilti-team för mer information.

Du kan också använda Hilti PROFIS Expander som:

• Låter dig använda Hiltis egen konstruktionsmetod för att skapa applikationer som överträffar internationella byggregler, eller välja konstruktion utifrån flera olika internationella standarder och byggregler.

• Inkluderar mekaniska och kemiska infästningar

• Inkluderar ingjutna och efterinstallerade infästningar

• Länkar till Hiltis BIM/CAD-bibliotek

TILLGÄNGLIGT FÖR NEDLADDNING

RELATERADE TAGGAR

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela

Vi har placerat cookies på din dator för att hjälpa oss att göra den här webbplatsen bättre.

Kontakta oss
Kontakta oss