Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

DIMENSIONERING AV ANKARSKENOR

PROFIS Anchor Channel och rådgivning

Hilti anchor channel design

Ankarskensystem används för att fästa konsoler i många olika applikationer, till exempel:

• Utanpåliggande fasader

• Hissutrustning såsom gejdskenor

• upphängning av rör, ventilation och kabelstegar

Att dimensionera ankarskenor kan vara en mycket komplex uppgift.

De beräkningar som behöver göras, enligt ESR 3520 (som bygger på AC232), kan innehålla upp till 27 olika verifieringar för 3D-belastning och andra belastningskombinationer.

PROFIS ANCHOR CHANNEL DIMENSIONERINGSPROGRAM

Hilti PROFIS Anchor Channel software

Hilti PROFIS Anchor Channel har tagits fram för att förenkla beräkningen för samtliga beräkningar som måste göras.

Programmet är uppbyggt på flera olika beräkningsmetodiker.

Internationella byggregler som ACI, EOTA, CEN, SA-TS101 ingår i programmet. Det går även att använda Hiltis egna metodik som bygger på över 60 års forskning inom infästningsteknik.

Hilti PROFIS Anchor Channel hjälper dig att spara tid och innehåller bland annat följande funktioner:

• En interaktiv 3Dmodell – hjälper dig hitta rätt lösning snabbare

• Anpassningsbar geometrifunktion – så att du kan lägga till egna mallar

• Optimeringsfunktioner – som hjälper dig att hitta rätt lösning för din applikation

• Användarvänlig grafik – som bygger på gränssnittet i Hilti PROFIS Expander

• Beräkningar i realtid – som direkt visar effekten av ändringar i systemet

• Rapporter med detaljerade beräkningsresultat – så att du kan spåra verifieringar med konstruktionsformler och länkar till kapitel om byggregler

• Detaljerat referensmaterial och förklaringar av konstruktionsparametrar

• Länkar till Hiltis BIM/CAD-bibliotek

Hilti PROFIS Anchor Channel används över hela världen och använts vid dimensionering av viktiga bärande delar i stora byggprojekt och skyskrapor i Hongkong, Kina, Mellanöstern och USA.

Dimensionering av ankarskenor

Om du behöver hjälp med din dimensionering kan du samarbeta med våra kunniga ingenjörer – kontakta oss för mer information.

Eller använd Hilti PROFIS program:

• Alla våra program är uppdaterade med de senaste byggreglerna och bestämmelserna för alla länder

• Innehåller många olika typer av murstenar (ETA-godkända och ytterligare stenar testade av Hilti)

  • Möjlighet att beräkna med projektspecifik data för grundmaterialet som utvärderats genom provdragning på plats 

 

 

Dela

Gällande leveranstider och övrig information Läs informationen

Kontakta oss
Kontakta oss