SAFESET FÖRBÄTTRAR INSTALLATIONEN AV INFÄSTNINGAR

Fullt godkända, säkrare och effektivare installationer på arbetsplatsen

Anchor installation with SafeSet system

SafeSet är Hiltis system för infästningar och efterinjekterad armering
SafeSet bidrar till att säkerställa att infästningarna kan ta den dimensionernade lasten på ett säkert sätt och minimera risken för att infästningarna ska fallera. Systemet gör även att installationen av infästningar och armering går fortare.
Alla delar inom SafeSet har internationella godkännanden och fungerar tillsammans som ett system.

FRÅGA EN INGENJÖR

HAMMARBORRADE HÅL

AUTOMATISK RENGÖRING

Undvik extra arbete med våra ihåliga borr

Rengör hålen samtidigt som du borrar med TE-CD (SDS-Plus) eller TE-YD (SDS-Max) ihåliga borr som är anslutna till VC 20/40 betongdammsugningssystem, så undviker du sex manuella steg eftersom dammet tas bort direkt vid borrning.

Bara borra hålet, injicera HIT-massan och installera infästningen.

ELLER VÄLJ HIT-Z FÖR ATT SLIPPA RENGÖRING

Injicera HIT-massan och installera infästningen 

Hoppa helt enkelt över rengöringsfasen. Bara börja borra, injicera HIT-HY 200 och installera HIT-Z-infästningen.

Den konformade spiralen fungerar som en momentkontrollerad infästning. Tack vare formen påverkas inte HIT-Z-ankarstängerna av icke rengjorda hål när de används tillsammans med HIT-HY 200.

SafeSet-metoden jämfört med traditionell metod

1 / 2
Automatisk rengöring med vårt ihåliga borr

2 / 2
Säkrare med HIT-Z-ankarstång

DIAMANTBORRADE HÅL

SPARA TID OCH FÅ BÄTTRE FÄSTE

Öka vidhäftningen med vårt uppruggningsverktyg

Hilti TE-YRT uppruggningsverktyg är utvecklat för att rugga upp ett diamantborrat hål för att få bättre vidhäftning mellan epoxi och betong.

Det ökar vidhäftningen i diamantborrade hål upp till samma nivå som hammarborrade hål och reducerar utvidgningsfaktorn av minsta infästningslängd enligt kraven för Eurokod 2 till 1.0

Uppruggningsverktyget tillsammans med HIT-RE 500 V3 ger en tidsbesparing på 30% för kärnborrade hål genom att minska behovet av rengöring.

Diamantborrat hål med och utan uppruggning

Från diamantborrning till installation

SAFESET-SYSTEM

Enklare, säkrare och mer tillförlitligt sätt att installera infästningar och efterinstallerade armeringar. Oavsett vilken borrmetod du föredrar, så har vi rätt SafeSet-lösning för dig.

Läs mer

ARMERINGSLÖSNING

SafeSet gör installation av armering säkrare och effektivare

Läs mer

HILTI PROFIS

Utforma och beräkna säkrare och tillförlitligare infästningar effektivare än någonsin tidigare

Läs mer

BÖRJA UTNYTTJA FÖRDELARNA MED SAFESET

Dela