Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

UTFORMNING AV ANKARSKENOR

Hilti PROFIS Anchor Channel

Hilti anchor channel design

Ankarskenor används för att exempelvis fästa konsoler i många olika situationer:

• Utanpåliggande fasader och andra typer av fasader

• Hissutrustning, till exempel gejdskenor

• Förankring av mekaniska och elektriska installationer

Att utforma system för ankarskenor kan vara en mycket komplex uppgift.

De beräkningar som behöver göras, enligt ESR 3520 (som bygger på AC232), kan innefatta upp till 27 olika verifieringar för belastningsfall och kombinationer.

PROFIS ANCHOR CHANNEL DIMENSIONERINGSPROGRAM

Hilti PROFIS Anchor Channel software

Hilti PROFIS Anchor Channel har tagits fram för att förenkla beräkningen och verifiering av alla nödvändiga belastningsfall och kombinationer.

Det bygger på flera olika beräkningsmetoder.

Internationella byggregler som ACI, EOTA, CEN, SA-TS101 ingår i programmet. Och det går att använda Hiltis egna dimensioneringsmetod som bygger på över 60 års forskning inom infästningsteknik.

Hilti PROFIS Anchor Channel hjälper dig att spara tid och innehåller bland annat följande funktioner:

• En geometrisk justeringsfunktion – hjälper dig hitta rätt lösning snabbare och möjlighet att skapa egna standardlösningar

• Optimeringsfunktioner – som hjälper dig att hitta rätt lösning för ditt projekt

• Användarvänlig grafik – bygger på samma gränssnitt som i Hilti PROFIS Anchor

• Beräkningar i realtid – direkt återkoppling av ändringar i systemet

• Rapporter med detaljerade beräkningsresultat – verifieringar härleds till konstruktionsformler och länkar till kapitel om byggregler

• Länkar till Hiltis BIM/CAD-bibliotek

Hilti PROFIS Anchor Channel används över hela världen och konstruerat viktiga, bärande delar i stora byggprojekt och skyskrapor i Hongkong, Kina, Mellanöstern och USA.

KONSTRUKTIONSTJÄNSTER

Om du behöver hjälp med din dimensionering kan du samarbeta med våra kunniga ingenjörer – kontakta oss för mer information.

Eller använd Hilti PROFIS program:

• Alla våra program är uppdaterade med de senaste byggreglerna och bestämmelserna för alla länder

• För bland annat ankarskenor, mekaniska och kemiska infästningar

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela

Gällande leveranstider och övrig information Läs informationen

Kontakta oss
Kontakta oss