SKANNER FÖR STORA YTOR OCH FLERA LAGER BETONG

Hilti PS 1000 X-Scan detekteringssystem

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Hilti PS 1000 X-Scan kan skanna stora betongytor och hitta strukturer i flera lager av betong.

Den kan upptäcka dold armering, för- och efterspända stänger, metall- och plaströr, trä, el- och glasfiberkablar.

VIKTIGA EGENSKAPER HOS PS 1000 X-SCAN

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

• Skannar upp till 30 cm djup i våt betong och upp till 40 cm djup i torr betong.
• X-Scan har tre radarantenner och en EM-sensor som visar 2D- och 3D-färgbilder i realtid på skannerns display. Det innebär att du kan markera inbäddade strukturer som skannern upptäckt direkt på plats.
• Skannern har även borrhålsindikator med verklig diameter i topp- och tvärsnittsvy.
• Du kan exportera skanningsdata direkt till en dator för mer ingående analys, för att skapa och skriva ut rapporter samt arkivera data.
• Hilti PS 1000 X-Scan detekteringssystem består av en sladdlös skanner, en läsplatta och programvara för PC.
• Skannern har två skanningslägen. Använd Imagescan för att skanna stora betongytor i rutmönster. Använd Quickscan för snabb skanning och enkel uppmärkning direkt på arbetsplatsen.

KOMBINERA MED HILTI PROFIS PROGRAMVARA FÖR DETALJERAD ANALYS

Du kan exportera skanningsresultatet till Hilti PROFIS Detektering för detaljerad analys. Detta inkluderar:

• Fullständig databehandling i 3D-modeller, med planritningar i 2D och 3D eller tvärsnittsbilder.
• Kombinera data från Hilti PS 250 Ferroscan Detekteringssystem med data från X-Scan för djupkalibrering och materialklassificering.
• Registrering av koordinater i rutmönster, borrhålsmarkörer och exportfunktion.
• Exportera till Hilti PROFIS Expander och 3D-programvara, som AutoCAD och Revit.
• Skapa flera olika typer av rapporter och dokumentation.

Mer information om PROFIS Detektering

BESTÄLL EN KOSTNADSFRI DEMONSTRATION PÅ ARBETSPLATSEN

Kontakta ditt lokala Hilti-team för att beställa en kostnadsfri demonstration eller få mer information. Vi hjälper gärna till ute på plats, online och på telefon.

RELATERADE TAGGAR

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss