MULTIFUNKTIONELL BYGGSKANNER

Hilti PS 50 Multidetektor

Hilti PS 50 Multidetector

 

Hilti PS 50 Multidetektor kan upptäcka armering, metall- och plaströr, spänningsförande ledningar, kablar och trä i olika typer av grundmaterial upp till ett djup på 15 cm.

Den är enkel att använda, batteridriven, stöt-, damm- och vattenbeständig – helt enkelt robust nog att klara de tuffa kraven på en arbetsplats.

Du kan lokalisera dolda objekt i metall och andra material för att undvika träffar när du borrar, tar hål, kapar och sågar.

VIKTIGA EGENSKAPER HOS PS 50 MULTIDETEKTOR

Hilti PS 50 Multidetector key features
  • Upptäck objekt på upp till 15 cm djup
  • Kan bestämma material hos ett objekt på upp till 6 cm djup – till exempel armering, metallrör, plast och trä
  • Kan användas på flera typer av grundmaterial, till exempel våt och torr betong, gips och hålsten
  • Användarvänlig navigationsmeny – välj rätt skanningsläge för det aktuella jobbet (universell, betong, våt betong, golvvärme, gips, hålsten).
  • Om du inte är säker på vilket typ av material du skannar, använder du universalläget för bästa resultat.


Hilti PS 50 Multidetector
  • Inbyggd display – för enkel lokalisering av objekt, med ungefärligt inbäddningsdjup och typ av material.
  • Inga expertkunskaper behövs-Se till att det blir rätt – genom att veta var ni ska borra, ta hål, såga och kapa undviker ni dyra reparationer, sparar tid, förhindrar olyckor och skyddar verktyg, borr och instick

TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR PS 50 MULTIDETEKTOR

  • Borra hål för infästningar, rör och kabelgenomföringar
  • Fästa infästningar i ihåliga eller uppvärmda betongplattor
  • Hitta vatten- och värmerör samt kabeldragningar
  • Hitta kabeldragningar och rör för golvvärme
  • Hitta pinnbultar för infästning

BESTÄLL EN KOSTNADSFRI DEMONSTRATION PÅ ARBETSPLATSEN

Kontakta ditt lokala Hilti-team för att beställa en kostnadsfri demonstration eller få mer information. Vi hjälper gärna till ute på plats, online och via telefon.

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela

Vi har placerat cookies på din dator för att hjälpa oss att göra den här webbplatsen bättre.

Kontakta oss
Kontakta oss