TA REDA PÅ VAR OCH HUR DU SKA BORRA

Hilti PX 10 Hålsökare

Hilti PX 10 Transpointer detection system

Hilti PX 10 hålsökare hjälper dig att borra säkert och minimerar risken att träffa på rör, kablar och armering.

Systemet består av en PX 10 T Sändare och en PX 10 R Mottagare och använder en unik lutningsadapter för att beräkna:

• Borrets utgångshål och startposition

• Borrvinklar

• Grundmaterialets tjocklek och borrets längd

PX 10 T-sändaren använder sig av magnetfält för att tränga igenom tegel, trä, betong och stålförstärkt betong och få kontakt med PX 10 R-mottagaren.

VIKTIGA EGENSKAPER HOS PX 10 HÅLSÖKARE

Hilti PX 10 Transpointer detection system
• Bidrar till snabb och effektiv borrning:
o Möjliggör val av borriktning, till exempel vid borrning i golv eller vid komplicerade håltagningsapplikationer.
o Borrpositioner kan markeras även där golvnivåerna skiljer sig åt eller där skiljeväggar inte är helt i linje.
o Undviker skador vid borrning genom isolering eller beklädning genom att du borrar i rätt riktning.
• Inget behov av tidskrävande arbete som att borra pilothål, manuell mätning eller misslyckade försök.
• Eliminerar behovet av borrning ovanför huvudhöjd.
• Positioner kan överföras genom golv och väggar.
• Riktningspilar för enkelt och användarvänligt arbete.
 

BESTÄLL EN KOSTNADSFRI DEMONSTRATION PÅ ARBETSPLATSEN

Kontakta ditt lokala Hilti-team för att beställa en kostnadsfri demonstration eller få mer information. Vi hjälper gärna till ute på plats, online och på telefon.

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela

Vi har placerat cookies på din dator för att hjälpa oss att göra den här webbplatsen bättre.

Kontakta oss
Kontakta oss