Rainscreen facades: Individual, cost-efficient and easy to insall

Den kompletta lösningen för ventilerad fasad

Eurofox - fasadsystem

Design som möjliggör ekonomisk och effektivt montage av ventilerad fasad

Eurofox bärande lättsystem för ventilerad fasad erbjuder stora möjligheter. Vårt system är inte bara innovativt med optimerade och utarbetad detaljer för bästa lastupptagning, samtidigt erbjuder vi dessutom full dimensioneringsupport, ritningsunderlag och besök på projekt av både säljare och ingenjörer.

Hilti erbjuder en unik fullskalig support både mot arkitekter, konstruktörer och entreprenörer när ni väljer vårt bärande system för ventilerad fasad.

Se hur vårt fasadsystem fungerar

FRÅGA EN INGENJÖR

Hiltis bärande system för ventilerad fasad är enkelt, snabbt och säkert

Eurofox Application
1 / 3
Montering

Eurofox systemet är det perfekta bärande systemet för en rad olika fasadpaneler, allt från Laminat, Aluminiumkomposit, fibercement, kermik, terrakotta, sten etc..

Eurofox Advantages
2 / 3
Fördelar

Eurofox systemet är tillverkat av aluminium för bästa korrosionsmotstånd. Designen av våra konsoler möjliggör korrekt positionering av profilerna innan man skruvar fast det. Förmonterade isolatorer minskar den termiska värmeförlusten som annars uppstår i materialet.

Eurofox Highlights
3 / 3
Highlights

Vår dimensioneringsservice erbjuder fullständiga lastberäkningar, ritningsunderlag och kompletta materiallistor för hela den bärande strukturen och infästningspunkter.

Fasadsystem

Dela