BRANDSKYDD FÖR ARKITEKTER

Brandskyddssystem handlar om så mycket mer än bara en produkt

Hilti firestop for architects

På Hilti kan vi hjälpa dig med specifikation och konstruktion för passiva brandskyddssystem.

Vi erbjuder innovativa produkter, användarvänlig programvara och teknisk support på vår webbplats, online och via telefon. Kontakta ditt lokala Hilti-kontor om du inte hittar det du behöver online.

PRODUKTER SOM ÖVERENSSTÄMMER MED GÄLLANDE BRANDSKYDDSLAGSTIFTNING

Hilti firestop module box

Hiltis brandskyddsprodukter överensstämmer med de strängaste internationella standarderna som ASTM och EN.

Säkerhet under byggnadens hela livslängd är av yttersta vikt för oss på Hilti och vi har över 30 års erfarenhet inom forskning och utveckling av passiva brandskyddssystem.

Vi har ett stort sortiment av godkända produkter för ett brett spektrum av applikationer på arbetsplatsen.

Brandskyddssystem kan bidra till att återställa klassificeringen av väggar, tak och golv som genomträngs av kablar, rör eller fogar. Det hjälper till att förhindra spridning av eld, rök och giftiga gaser och är en del av säkerhetsplanen för byggnadens hela livslängd.

VÅRA BRANDSKYDDSPRODUKTER FÖRBÄTTRAR BYGGNADENS PRESTANDA

Hilti fire protection testing

Hiltis brandskyddsprodukter kan både förbättra byggnadens konstruktion och skydda från brand. De överträffar brandskyddskraven i ETA och UL och kan förbättra:

• Byggnadens akustik – genom att täta hålrum som också kan leda ljud.

• Byggnadens rörelser – vilket kan minimera effekterna av jordbävning, rörelser i rörsystem på grund av värme, strukturella avvikelser eller vibrationer i industribyggnader.

• Skydda byggnader från mögel – vi erbjuder mögelresistenta produkter som kan vara extra värdefulla i exempelvis sjukhus.

• Uppfyller kraven för LEED- och BREEAM-certifiering för gröna byggnader.

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela

Vi har placerat cookies på din dator för att hjälpa oss att göra den här webbplatsen bättre.

Kontakta oss
Kontakta oss