BRANDSKYDDSLÖSNINGAR FÖR BOLOGNA CENTRALSTATION, ITALIEN

Brandskydd för höghastighetståglinjer 23 m under mark

Hilti jobsite reference Bologna Central Station Italy

Utmaning

Hilti jobsite reference Bologna Central Station Italy

Bolognas centralstation har genomgått ett stort förbättringsarbete för sina tåglinjer. Centralt i projektet är en station för nya höghastighetslinjer, 23 m under jord.

Utmaningen var att hitta ett tillförlitligt brandskyddssystem för en så välbesökt plats.

Hiltis lösning

Astaldi Group, som byggde stationen, valde Hilti som samarbetspartner för brandskyddet.

Flera av våra brandskyddsprodukter användes under byggnationen:

  • För öppningar med en kombination av kanaldragningar – Hilti CFS-CT B Brandskyddsskivor 
  • För brännbara rör – Hilti CFS-C Brandskyddsmanschett (som också är testad för brand efter jordbävning) och Hilti CFS-C EL Brandskyddsmanschett på rulle för standardapplikationer och krävande applikationer med böjda rörskarvar och lutande rör
  • För kabelkanaler – Hilti CFS-CU Brandskyddskuddar

RELATERAD PROGRAMVARA

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela

Vi har placerat cookies på din dator för att hjälpa oss att göra den här webbplatsen bättre.

Kontakta oss
Kontakta oss