BRANDSKYDD PÅ AVDELNINGAR OCH I OPERATIONSSALAR, ITALIEN

Dr Pederzoli-sjukhuset, Peshiera del Garda

Hilti jobsite reference Pederzoli Hospital Peshiera del Garda Italy

Utmaning

Hilti jobsite reference Pederzoli Hospital Peshiera del Garda Italy

Dr Pederzoli-sjukhuset med inriktning på kirurgi har vuxit i jämn takt sedan det grundades 1947 på Gardasjöns stränder.

Sjukhuset planerade en ny flygel med nya kirurgavdelningar, 4 nya operationssalar, intensivvårdsavdelning, hälsocenter och andra specialistutrymmen.

Men att expandera och bygga ut är alltid en utmaning för ett sjukhus, i synnerhet när det gäller brandskydd.

Sjukhus är fyllda med människor som har svårt att röra sig.

Så i händelse av brand är det viktigt att brandskyddssystemen reagerar snabbt.Sjukhusens tekniska system är också mycket komplicerade. På Dr Pederzoli-sjukhuset finns över 350 servicerör och kablar. De måste brandskyddas ned till minsta tätning, och kunna motstå temperaturer på över 850 °C i 60 till 120 minuter.

 

 

Hiltis lösning

Byggföretaget Alpiq Intec Verona SpA valde att genomgående använda Hiltis brandskyddssystem i den nya fem våningar höga byggnaden. Detta inkluderade även vår särskilda brandskyddstjänst, med en Hilti brandskyddsinstallatör ute på plats.

Inom några veckor hade Impianti Srl (Hiltis brandskyddsinstallatör baserad i Udine) slutfört arbetet på över 350 tätningar i väggar och golv. Det förekom också tätningar med svåråtkomlig placering på grund av undertak och förinstallerade rörbuntar med mycket begränsat arbetsutrymme.

En rad av våra brandskyddsprodukter användes under byggnationen:

  • För större öppningar med rörbuntar och kanaler – Hilti CFS-CT B Brandskyddsskivor
  • För brännbara rör och rör med böj – Hilti CFS-C EL Brandskyddsmanschett på rulle och CFS-C P Brandskyddsmanschetter
  • För isolerade metallrör – Hilti CFS-B Brandskyddsbandage
  • För mindre, enklare kabelhål – Hilti CFS-F FX Flexibelt brandskyddsskum och Hilti CFS-IS Expanderande brandskyddsmassa

När arbetet var avslutat, fick projektledaren (Studio Protecno) och ägaren tydligt sammanställda rapporter med all information, fotografier och motsvarande brandskyddsdokumentation, som tagits fram med Hilti CFS-DM Firestop Documentation Manager.

RELATED SOFTWARE

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela

Vi har placerat cookies på din dator för att hjälpa oss att göra den här webbplatsen bättre.

Kontakta oss
Kontakta oss