BRANDSKYDD FÖR VÅRDINRÄTTNINGAR

Konsten att hålla sjukhus öppna under justering och installation av brandskydd

Hilti firestop for healthcare solutions

Please enter alternative text here (optional)

På Hilti förstår vi att sjukhus ofta befinner sig i förändring.

För att hänga med i tekniska förändringar och förbättringar i vården av patienterna, behöver vårdinrättningar ofta ändra och justera komplexa installationer samtidigt som de fortsätter vårda patienterna och håller sjukhuset i drift.

På Hilti kan vi hjälpa till med många olika typer av brandskyddslösningar som är snabba och enkla att installera. De är också testade och uppfyller kraven i de strängaste internationella standarderna.

Våra brandskyddslösningar är utformade för att vara enkla att demontera för justeringar och återanvändning. De är mycket flexibla och kan installeras i trånga utrymmen. De kan användas i många olika applikationer, från medicinsk utrustning ovanför huvudhöjd till dammreducerande system.

Vi hjälper också till med konstruktion och specifikation av brandskyddet och hjälper till att integrera alla typer av brandskyddssystem från ett så tidigt planeringsstadium som möjligt.

Detta kan hjälpa dig att välja rätt lösning, minimera driftsavbrotten under installationsfasen och sänka den totala kostnaden under vårdinrättningens hela livslängd.

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss