BRANDSKYDD FÖR BYGGNADSDELAR

Brandskyddslösningar med rörelseförmåga och vattentäthet

Hilti firestop for perimeter joints

Brandbarriärer för avskiljande väggar och ytterväggar ställer unika konstruktionskrav.

Fogar i utanpåliggande fasader rör sig konstant i förhållande till byggnadens övriga konstruktion.

Fogarna kan också utsättas för vatten, och påverkas av utomhus- och inomhusmiljön under och efter byggnationen.

Så när man specificerar en brandskyddslösning för utanpåliggande fasader måste rörelse, läckage och vatten tas i beaktande för att undvika dyra efterjusteringar längre fram.

Om du brandtätar fogar på plattor längs byggnadens ytterväggar, behöver du välja ett brandskyddssystem som fungerar tillsammans med byggnadens fasad.

Det kan handla om många olika typer av komponenter som utanpåliggande fasaddelar, förgjutna betongpaneler eller kallformat stål och annan beklädnad.

HILTIS LÖSNINGAR FÖR BYGGNADSDELAR

Våra brandskyddslösningar för byggnadsdelar:

• Hiltis brandfogmassor och Hiltis brandfogspray är våra mest använda brandskyddsprodukter för fogar mellan byggnadsdelar.

• Hiltis Top Track Seal – omsluter fogar i gipsplattor och släta betongplattor.

• Det finns flera olika typer av brandskyddssystem för utomhusbruk.

• Vi är också den första tillverkaren som erbjuder ett patenterat och testat glassystem från golv till tak för att tillgodose alla konstruktionskrav.

Hiltis brandskyddsprodukter är enkla att installera och inspektera.

De uppfyller kraven i de strängaste internationella standarderna, som ASTM och EN. De uppfyller också kraven i ETA och UL.

RELATERADE BRANDSKYDDSPRODUKTER FRÅN HILTI FÖR KABELGENOMFÖRINGAR

FRÅGA EN INGENJÖR

HUR VI KAN HJÄLPA DIG MED KONSTRUKTION OCH SPECIFIKATION

Vi kan hjälpa dig med konstruktion och specifikation på arbetsplatsen, online eller via telefon.

• Konstruktionsverktyg – använd vårt omfattande BIM/CAD-bibliotek och vårt användarvänliga konstruktionsprogram Hilti-knappen för brandskydd, som automatiskt identifierar genomföringar som behöver brandskydd och rekommenderar brandskyddslösningar.

• Hjälp på arbetsplatsen – Hiltis ingenjörer kan arbeta tillsammans med dig på arbetsplatsen och hjälpa till med specifikation och lösningar.

• Specifikation för konstruktioner – kontakta oss via telefon eller online för att hitta rätt produkt och dokumentation för din konstruktion.

• Tekniska dokument – använd vårt tekniska bibliotek online för att hitta planeringsdokument, datablad och godkännandedokumentation. Det är bara att klippa ut ritningar och text från vårt tekniska bibliotek och klistra rakt in i din konstruktion.

Dela

Vi har placerat cookies på din dator för att hjälpa oss att göra den här webbplatsen bättre.

Kontakta oss
Kontakta oss