BRANDSKYDD FÖR RÖRGENOMFÖRINGAR

Brandskydd för uppvärmning, rörmokeri, luftkonditionering, ventilation och kyla

Hilti firestop collars CFS-C EL

Hilti erbjuder brandskyddslösningar för alla vanliga rörapplikationer som:

• Uppvärmning

• Rörmokeri

• Luftkonditionering

• Ventilation

• Nedkylning

Våra brandskyddsprodukter överensstämmer med de strängaste internationella standarderna som ASTM och EN. De uppfyller kraven i ETA och UL.

VI HAR MÅNGA OLIKA TYPER AV BRANDSKYDDSLÖSNINGAR

Våra förformade produkter är fyllda med brandskyddsmaterial vid leverans. Det innebär att de är enkla och snabba att montera och efterjustera. De hjälper också inspektörerna att se att det finns brandskyddsmaterial i produkten.
 
• Ingjutna produkter – perfekt för rörgenomföringar i betonggolv och betongskikt över metalldäck i förinstallerade konfigurationer.
 
• Pluggbara produkter – perfekt för rörgenomföringar i betonggolv och betongskikt över metalldäck i efterinstallerade konfigurationer.
 
• Expanderande brandskyddsprodukter på rulle – för rörgenomföringar i golv och väggar, praktiskt på komplicerade ställen som böjda rör och rörböjar.
 
• Brandskyddsstenar och kuddar – för mekaniska, elektriska och stora öppningar
 
• Brandskyddsbandage – för plast- och metallrör med eller utan isolering.
 
•Brandfogmassor
 
• Brandskyddsskum
 
• Murbruk

FRÅGA EN INGENJÖR

HUR VI KAN HJÄLPA DIG MED KONSTRUKTION OCH SPECIFIKATION

Vi kan hjälpa dig med konstruktion och specifikation på arbetsplatsen, online eller via telefon.

• Konstruktionsverktyg – använd vårt omfattande BIM/CAD-bibliotek och vårt användarvänliga konstruktionsprogram Hilti-knappen för brandskydd, som automatiskt identifierar genomföringar som behöver brandskydd och rekommenderar brandskyddslösningar.

• Hjälp på arbetsplatsen – Hiltis ingenjörer kan arbeta tillsammans med dig på arbetsplatsen och hjälpa till med specifikation och lösningar.

• Specifikation för konstruktioner – kontakta oss via telefon eller online för att hitta rätt produkt och dokumentation för din konstruktion.

• Tekniska dokument – använd vårt tekniska bibliotek online för att hitta planeringsdokument, datablad och godkännandedokumentation. Det är bara att klippa ut ritningar och text från vårt tekniska bibliotek och klistra rakt in i din konstruktion.

Dela

Vi har placerat cookies på din dator för att hjälpa oss att göra den här webbplatsen bättre.

Kontakta oss
Kontakta oss