Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

Brandlösningar för Bologna centralstation, ITALIEN

Brandtätningar 23 meter under marken

Hilti jobsite reference Bologna Central Station Italy

Utmaning

Hilti jobsite reference Bologna Central Station Italy

Bologna’s Centralstation har genomgått en rad större förbättringsarbeten vid spåren. En viktig del har varit stationen för höghastighetståg som byggts 23m under mark.

Att hitta säkra och pålitliga brandskyddsprodukter för platser med så mycket folk som befinner sig långt ner under marken har varit en utmaning. .

Lösning från Hilti

Astaldi Group som var ansvariga för konstruktionen valde att arbeta med Hilti som deras brandskyddspartner för projektet.

Några produkter som användes i projeketet var:

  • För tätning av genomföringar med ventilationskanaler – Hilti CFS-CT B brandskyddsskiva
  • Förr brännbara rör – Hilti CFS-C-P brandskyddsmanchett (som även är testad för brand i kombination med jordbävning) och Hilti CFS-C EL brandskyddsmanchett på rulle som standardlösning vid rörgenomföringar som inte är raka.
  • För kabelstegar – Hilti CFS-CU brandskyddskuddar

Snabblänkar

FRÅGA EN INGENJÖR

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss