Harbour Central, London
London Docklands
UTMANING

Harbour Central är en ny del av London’s docklands där byggandet av 642 privatbostäder fördelat över sju olika fastigheter. Det kommer även finnas bibliotek, konferanslokaler, gym, spa och biograf. Utöver det kommer det även byggas 238 hyreshus.
Användning av traditionella metoder för brandtätning genom bjälklag är väldigt inneffektivt både ur tid- och personal perspektiv.
Andra orsaker som också är utmanande vid brandtätning med traditionella metoder är:
• Material för formar exempelvis plywood måste köpas in, läggas på lager och bearbetas. När formen väl är byggd på bjälklaget så kan det ta tid innan nästa entreprenör som drar rörledningar utför sitt arbete.
• Öppningar i bjälklagen måste täckas för under byggnationen till dess att de ska gjutas igen i efterhand. Detta är en stor riskfaktor för personskador på arbetsplatsen.
• Gjutning på plats kräver extra jobb och manuellt arbete såsom bära och flytta tunga hinkar blandat med betong.
LÖSNING FRÅN HILTI

Hilti CFS-CID ingjutningsenhet valdes som lösning och minskade draktiskt tiden för installation och de totala kostnaderna på projektet jämfört mot traditionella metoder. Man fick även en tryggare arbetsplats eftersom antal hål i bjälklag som måste skyddas minskade i omfattning.
Andra fördelar med Hiltis ingjutningsenhet var:
• Spar tid för att slippa ha induviduellt anpassade öppningar i bjälklagen
• Kan adderas direkt i din 3D model för korrekt placering
• Är testade enligt både EN 13501 och EN 1366 standard.
• Inget behov av att i efterhand fylla igen hål med betong
Läs mer i artikeln som publicerats av RIBA Journal in Vol 124 Issue 01, P 29 in January 2017. Fullständig artikel hittar du här.