Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

Brandtätning av sjukhus, ITALIEN

"Dott. Pederzoli" sjukhuset, Peshiera del Garda

Hilti jobsite reference Pederzoli Hospital Peshiera del Garda Italy

UTMANING

Hilti jobsite reference Pederzoli Hospital Peshiera del Garda Italy

Sjukhuset “Dott. Pederzoli” har ständigt blivit större från det att det byggndes 1947.

Man planerade en ny avdelning med 4 nya operationssalar, intensivvårdsavdelningar, hälsocenter och specialistrum

Att expandera och bygga nytt är alltid väldigt utmanande, särskillt när det gäller brandsäkerhet.

Sjukhus är fulla med patienter som har oförmåga att röra sig. Vid brand är det därför väldigt viktigt att brandskyddsystemet fungerar fullt ut.

Sjukhus försörjelsesystem av ventilation, el och övriga rördragningar är också ofta väldigt komplexa. Vid “Dott. Pederzoli”  fanns det över 350 rörgenomföringar av rör och kablar. Det var väldigt viktigt att samtliga genomföringar brandtätas korrekt för att kunna motstå temperaturer på över 850 °C i 60 till 120 minuter.

Lösning från hilti

Rörentreprenören Alpiq Intec Verona SpA valde Hilti som brandskyddspartner för brandtätning av samtliga genomföringar för den nya 5 våningar höga sjuhusbyggnaden. Vi levererade förutom produkter även tjänster från våra brandspecialister där man valde ha en Hilti expert på plats för kontroll av montage av brandtätningar.

Inom ett par veckor var man klar med över 350 komplexa brandätningar både genom bjälklag och väggar.

Några av Hiltis produkter som användes var:

  • Vid större öppningar med rör och ventilationsgenomföringar – Hilti CFS-CT B brandskyddsskiva
  • För brännbara rör och rör som inte går helt rakt genom vägg/bjäklag – Hilti CFS-C EL brandskyddsmanchett på rulle och CFS-CP brandskyddsmanchett
  • För isolerade stålrör – Hilti CFS-B brandskyddsbandage
  • För enklare kabelgenomföringar – Hilti CFS-F FX brandskyddsskum och Hilti CFS-IS expanderande brandskyddsmassa 

När arbetet var klar överlämnades fullständiga rapporter och dokumentaion med bilder och produktdata till projektet. Allt planerat och bokfört med Hilti CFS-DM Firestop Documentation Manager software. 

Snabblänkar

Fråga en ingenjör

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss