Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

BRANDSKYDD FÖR KABELGENOMFÖRINGAR

Brandskydd för byggnadstjänster, kraftverk, industrianläggningar och datacenter

Hilti firestop for  electrical penetrations

Hilti har många olika typer av brandskyddslösningar för elapplikationer för:

• Kraftverk och industrianläggningar

• Byggnadstjänster

• Datacenter och telekomanläggningar

Hiltis brandskyddsprodukter är enkla att installera och inspektera. De är förformade och kan specificeras, vilket gör dem enkla att efterjustera och underhålla.

De uppfyller också kraven i de strängaste internationella standarderna för säkerhet under byggnadens hela livslängd, som ASTM och EN. De uppfyller kraven i ETA och UL.

VI HAR MÅNGA OLIKA TYPER AV BRANDSKYDDSLÖSNINGAR

Hiltis brandskyddsprodukter erbjuder innovativa lösningar både för nya byggnader och renoveringar:

• Hiltis praktiska brandskyddsmanschetter är perfekta i runda öppningar för enstaka kablar och kabelbuntar i tegel- och gipsväggar samt golv.

• Hiltis brandskyddsstenar och pluggar är väl lämpade för temporära och permanenta tätningar i väggar och golv. Använd brandskyddsstenar för stora öppningar och pluggar för små och medelstora öppningar.

• Hiltis brandskyddsskum är lämpliga för stora öppningar för enstaka kablar, kabelbuntar, kabelstegar, kabelkanaler och blandade genomföringar.

RELATERADE BRANDSKYDDSPRODUKTER FRÅN HILTI FÖR KABELGENOMFÖRINGAR

HUR VI KAN HJÄLPA DIG MED KONSTRUKTION OCH SPECIFIKATION

Vi kan hjälpa dig med konstruktion och specifikation på arbetsplatsen, online eller via telefon.

• Konstruktionsverktyg – använd vårt omfattande BIM/CAD-bibliotek och vårt användarvänliga konstruktionsprogram Hilti-knappen för brandskydd, som automatiskt identifierar genomföringar som behöver brandskydd och rekommenderar brandskyddslösningar.

• Hjälp på arbetsplatsen – Hiltis ingenjörer kan arbeta tillsammans med dig på arbetsplatsen och hjälpa till med specifikation och lösningar.

• Specifikation för konstruktioner – kontakta oss via telefon eller online för att hitta rätt produkt och dokumentation för din konstruktion.

• Tekniska dokument – använd vårt tekniska bibliotek online för att hitta planeringsdokument, datablad och godkännandedokumentation. Det är bara att klippa ut ritningar och text från vårt tekniska bibliotek och klistra rakt in i din konstruktion.

Dela

Kontakta oss
Kontakta oss