Brandsäker dimensionering för installationssystem

Brandsäkra utformningar, byggregler och dimensionering

Hilti MQ modular support system for medium-heavy applications fire test

På Hilti har vi över 25 års erfarenhet inom forskning och utveckling av brandskyddsprodukter.

Vi har ett stort sortiment med brandsäkra produkter, så som installationssystem, infästningar och brandskyddsprodukter.

Allt detta är viktiga parametrar i det passiva brandskyddet och hjälper människor att utrymma byggnaden snabbt och säkert.

 

Dimensioneringsmetoder att använda för brandskydd

Forskning gjord av byggnadsbranschen och universitet visar att det är osäkert att utforma installationssystem utifrån den aktuella dimensioneringsmetoden i EN 1993-1-2 (Eurocode 3).

Så vad ska man göra?

Om ni inte har harmoniserade nationella dimensioneringsriktlinjer som redogör för deformationen hos den aktuella utformningen, använd produkter som är testade enligt EN 1363-1.

 

FRÅGA EN INGENJÖR

HUR VI BRANDTESTAR INSTALLATIONSSYSTEM

På Hilti har vi över 20 års erfarenhet av brandtester.

Vi har testat våra produkter i enlighet med EN 1363-1.

Så om det inte finns någon harmoniserad dimensioneringsmetod i er region, kan ni vara helt förvissade om att en dimensionering som görs med Hiltis lösningar uppfyller kraven i EN 1363-1.

Vi har låtit våra installationssystem genomgå rigorösa tester för att se hur de uppträder och vilken prestanda de har vid brand.

  • Vi har utfört brandtester på rörsvep i enlighet med RAL kvalitetsdirektiv RAL-GZ 656.
  • Vi brandtestar våra installationsskenor baserat på brandkurvan i EN 1363-1.
  • Våra tester görs av certifierade testlaboratorier, som IBMB och MPA Braunschweig.

Europeiska lagstadgade krav

  • Please enter alternative text here (optional)

    Europeiska lagstadgade brandskyddskrav

    Olika länder och användningsområden har egna riktlinjer för brandsäker dimensionering. Se hur vi tar detta i beaktande på Hilti när vi utformar installationssystem.

    Mer information

Tillgängligt för nedladdning

Dela